Materialinformation plast
Kostnadseffektiva, motståndskraftiga och korrosionsbeständiga alternativ
Plaster är syntetiskt framställda, organiska material. De framställs genom kemisk omvandling från huvudråvarorna råolja eller naturgas och andra utgångsmaterial. Plaster har blivit allt viktigare material inom teknik. Tidigare användes de som ersättningsmaterial, men har nu ersatt de gamla materialen inom många användningsområden. Deras mångsidighet bygger på plasternas speciella egenskaper och möjligheten att tillverka plaster med mycket olika egenskaper.
Ytterligare information om plast
- Låg densitet: 0,9 till 2,2 kg/dm³
- Elektriskt isolerande och termiskt isolerande
- Korrosionsbeständig mot många kemikalier och aggressiv miljöpåverkan
- Från hårt och fast till mjukt och elastiskt. Plast är lätt att forma, bearbeta och gjuta.
Definition av plast
Plaster, även kallade plastmaterial, är fasta ämnen vars grundkomponenter är syntetiskt eller semisyntetiskt framställda polymerer med organiska grupper. Ett arbetsstycke av plast består av miljontals mycket långa, sammanflätade molekylkedjor (polymerer), som är uppbyggda av repeterande grundenheter (monomerer).
En speciell egenskap hos plaster är att deras tekniska egenskaper, såsom formbarhet, hårdhet, elasticitet, brotthållfasthet, temperatur- och värmebeständighet samt kemisk beständighet, i stor utsträckning kan varieras genom val av utgångsmaterial, tillverkningsprocess och inblandning.
För bearbetningsindustrin är hållfasthetsegenskaperna, särskilt vid uppvärmning, plastens viktigaste egenskap. Plaster delas därför in i följande tre grupper enligt DIN 7724 baserat på deras hållfasthetsbeteende: Termoplaster, härdplaster och elastomerer. Hållfastheten bestäms i huvudsak av plastens inre struktur.
Egenskaper hos plast
- Billig
- Korrosionsbeständig
- Motståndskraftig mot många kemikalier
- Låg värmeledningsförmåga
- Ledande
- Utmärkt elektrisk isolerande effekt
- Ekonomisk
- Hållbart
- Lågt slitage
Obs: Jämfört med andra material har plast en mängd fördelar och nackdelar, som varierar i intensitet för de olika typerna.
Kostnadseffektivt – när är plast ett alternativ till stål?
Plast är särskilt billigt att tillverka och anskaffa och är därför ofta förstahandsvalet. Materialet är också mycket mångsidigt, vilket innebär att det kan användas för att tillverka en mängd olika produkter.
Beroende på kraven kan plast därför vara ett alternativ till en stålversion. Till exempel erbjuder en låsspak med plasthandtag liknande mekaniska förhållanden som en låsspak av stål. Plastversionen erbjuder också ett mycket större urval av färger.
Elektriskt isolerande effekt – varför är plast elektriskt isolerande?
- Den elektriska genomgångsresistansen ”R” för plast ligger i intervallet 10¹⁰ till 10¹⁸ och är därmed mer än 15 gånger högre än för den minst ledande metallen, konstantan. Därför används plaster som PVC, PET och ABS för att tillverka isolatorer för elkablar.
- En allvarlig nackdel med elektriska isolatorer är att de kan bli statiskt laddade på grund av friktion. Detta kan leda till okontrollerade statiska urladdningar, som kan skada produkter eller andra komponenter.
- ESD-plaster (ESD = elektrostatisk urladdning) erbjuder en lösning på detta problem. ESD-plaster kännetecknas av att de har ett reducerat elektriskt motstånd och är statiskt dissipativa.
Du hittar lämpliga produkter från ESD-området här
Teknisk kategorisering
Klassificering | Översikt | Exempel på produkt |
|---|---|---|
Termoplast | ||
Kabelförskruvningar i rostfritt stål eller plast i Hygienic DESIGN | ||
Duroplast | ||
Elastomer | ||
Användningsområden
Plast används inom nästan alla områden i livet. Plast finns t.ex. i konsumentvaror som förpackningsmaterial, golvbeläggningar, kläder, rör eller i färger och lim. Plast finns också i leksaker och elektroniska apparater som bärbara datorer, mobiltelefoner och skärmar.
En stor del av plasterna används också inom fordonsindustrin. Allt större mängder plast används i bilar eftersom de ofta är billiga att tillverka och lätta att bearbeta.
Kemiskt resistent plast
Kemiska medier är en insats i många maskiner, anläggningar och processer. Kemikaliebeständiga plaster spelar därför en mycket viktig roll vid planering och utveckling av anläggningar och maskiner. Det är dock inte alla plaster som är lämpliga för kontakt med alla kemiska medier. Detaljerad information om plasters kemiska beständighet finns ofta i översiktstabeller. Resultaten tar dock oftast bara hänsyn till enskilda kriterier. En kombination av olika påverkande faktorer kan vanligtvis bara testas i praktiken och individuellt för varje applikation. De specifika påverkansfaktorerna i applikationen måste därför alltid beaktas vid val av lämpliga kemikaliebeständiga material.
NBR är t.ex. ett gummi baserat på akrylnitril och butadien. Detta material har goda mekaniska egenskaper och är mer nötningsbeständigt än de flesta andra elastomerer. Tack vare sin utmärkta beständighet mot mineraloljor, olje-vattenemulsioner och många bränslen har NBR blivit standardmaterialet för O-ringar och dynamiska tätningar.
Plast i vardagslivet
I vardagen använder vi termen plast för att beskriva det material som en mängd olika vardagsföremål är tillverkade av, till exempel förpackningsfilm, plastpåsar, leksaker och Tupperware-behållare. Vi stöter på ett stort antal plaster varje dag. Oavsett om det gäller pantautomaten, pappersvaruhuset eller hemelektronikbutiken.
PF31 är en härdplast som tillverkas av basmaterialen fenol och formaldehyd, som vanligtvis blandas med organiska fyllmedel (trämjöl, textilfibrer). De viktigaste egenskaperna hos PF31 är hög värmebeständighet, mycket god värmeisolering och mycket god elektrisk isolering. Denna härdplast används vanligtvis i värmeisolerande handtagselement för maskindelar och hushållsapparater eller som höljen till strömbrytare och uttag. Svamptryckknappar är en lämplig produkt från PF31-sortimentet.
Plast i fordonsindustrin
En av anledningarna till att plastdelar i allt högre grad används vid konstruktion av moderna bilar är den dynamiska utvecklingen av deras bearbetningsteknik. Plaster som används i bilar kan förvärva nya egenskaper och är därför idealiska för de snabbt föränderliga kraven inom bilindustrin.
ABS är en amorf termoplast som tillverkas av de tre grundmaterialen akrylnitril, butadien och styren. Denna plast kännetecknas framför allt av hög värmebeständighet, god slagtålighet och en hård, reptålig yta. ABS lämpar sig också utmärkt för svetsning och limning och är i övrigt lätt att arbeta med. Den kan också beläggas särskilt bra med metaller. Detta gör det t.ex. möjligt att åstadkomma en förkromad yta på en plastdel. Över 50 % av den totala produktionen bearbetas inom fordonsindustrin och för hus till elektriska apparater. Inom ABS-sektorn är cylinderrengörare i termoplast bland de mest lämpliga produkterna.