Snabbkopplingsfäste som förbindningselement i snabbkopplingssystem från norelem
Snabbkopplingssystemet från norelem är en flexibel lösning för att positionera och fixera små arbetsstycken på exempelvis mätsystem och mikroskop. Systemet kommer särskilt väl till pass när det krävs en låg spännkraft men hög precision. Snabbkopplingssystemet från norelem för nollpunktsfastspänning av enheter består av flera olika komponenter. Till dessa hör bottenplattor, snabbkopplingsfästen, påbyggnadselement – i regel adaptrar, för att ansluta spännelementet till snabbkopplingsfästet – liksom spännelement, d.v.s skruvstycken, chuckar eller nålstöd.
Snabbkopplingsfästen förbinder bottenplattor med påbyggnadselement
Nytt i norelems sortiment ärsnabbkopplingsfästen, vilka kan monteras som grundelement direkt på en bottenplatta eller ett maskinbord med hjälp av T-spår eller gänga. norelem erbjuder flera olika bottenplattor, bland annat bottenplattor med T-spår och sådana med gängade hål M6.
Snabbkopplingsfästet bildar kopplingen mellan bottenplattorna och påbyggnadselementen. Dessa påbyggnadselement fungerar i sin tur som koppling mellan grund- och spännelement, och kan anslutas utan verktyg. Produktsortimentet från norelem omfattar tre olika påbyggnadselement för fri positionering i 3D-rummet: Adapter av aluminium för precisionsskruvstyckenoch för chuckar med tre backar samt vinkelelement.
Med spännelementen från norelem går det att positionera och fixera små delar på mätsystem, mikroskop, profilprojektorer och liknande. Sortimentet innehåller fyra olika varianter: Med precisionsskruvstycken, vilka även finns i miniatyrmodell, går det att klämma fast arbetsstycken smidigt och snabbt för mätning i mätmaskiner – även sådana med invändiga hål. Vår manuella precisionschuck med tre backar är speciellt utformad för tillämpningar med en låg spännkraft men med hög precision. Det runda arbetsstycket spänns fast genom att man vrider spännringen för hand eller med den medföljande spännspaken. Vårt nålstöd är optimalt för fastspänning av formdelar, eftersom de fjädrade stiften anpassar sig till arbetsstyckets form när det trycks in. Genom att klämma fast stiften kan arbetsstycken positioneras och fixeras upprepade gånger i det formade fästet.
Fördelar med snabbkopplingssystemet från norelem
Med snabbkopplingssystemet från norelem kan du snabbt byta enskilda element och t.o.m. hela enheter, och systemet kan dessutom ställas in efter nya arbetsstycken och processer.
Det går t.ex. att positionera och fixera spännelement i alla kategorier med formslutning, både smidigt och snabbt via en adapter. Enheter kan tas isär och monteras ihop med ny eller identisk konfiguration hur många gånger som helst: Reproducerbarheten sparar tid och pengar, och maskinens drifttid ökas avsevärt – en klar fördel gentemot konventionell enhetskonstruktion.