norelem borrbussningar
Tack vare borrbussningarna kan du snabbt borra i arbetsstycket utan att i förväg behöva mäta borrpunkterna och markera ut dem på nytt. De praktiska hjälpredorna, som styr in borret direkt i borrfixturen garanterar därmed inte bara en korrekt borrbild, utan också att borret går rakt.
I motsats till att borra utan fixtur förenklas borrprocessen avsevärt tack vare borrbussningen och ger ett exakt resultat genom den fasta ingångsvinkeln.
Alla borrbussningar är dessutom tillverkade i speciellt sätthärdningsstål, vilket betyder att de är högkvalitativa och mycket hållbara.
Fördelar med borrbussningarna från norelem:
- Snabb borrning
- Korrekt borrbild
- Exakt konfiguration
- Vanligt standardelsystem
- Borret går rakt
- Enklare borrprocess
- Exakt borresultat
- Speciellt sätthärdningsstål ger hög kvalitet och hållbarhet
Användningsområden för borrbussningarna från norelem
Borrbussningarna används främst för djupborrning inom maskinteknik. Men även i tillverkning av verktyg för fordonsbranschen och diverse andra industrigrenar, som hantverk, används norelems borrbussningar dagligen. Därför är norelems borrbussningar konstruerade för att hålla länge och kunna användas i tuffa miljöer.
Utföranden, former och standarder
Hos norelem hittar du borrbussningar för de mest skilda krav – exakt de precisionsverktyg du vill ha. Som cylindriska borrbussningar, borrbussningar med fläns, insticksborrbussningar, spännbussningar eller skruvar med platt skalle för insticksborrbussningar – genom rätt mått och många olika former kan de anpassas helt efter kraven.
De olika typerna av borrbussningar uppfyller de vanliga standarderna (DIN 172, DIN 173, DIN 179 och ISO 4247) och finns i formerna A (hålet rundat i ena änden) och B (hålet rundat i båda ändar).
DIN 172 – Borrbussningar med fläns
Flänsen på borrbussningarna gör att de inte kan ”drivas igenom” när de används. Därför sticker flänsen ut en aning på borrbussningar enligt DIN 172.
- Form A: hålet är rundat i ena änden
- Form B: hålet är rundat i båda ändar
DIN 173 – Insticksborrbussningar
Fördelen med insticksborrbussningar jämfört med cylindriska borrbussningar är att bussningen snabbt kan bytas ut. Därför kan man borra olika diametrar på kortare tid. Tillsammans med spännbussningar enligt DIN 173, cylinderskruvar enligt DIN 912 och skruvar med platt skalle enligt DIN 173 leder insticksborrbussningar till säkrare och exaktare resultat.
- Form A: Här finns inget införingsspår – denna borrbussning används främst för att borra hål med hjälp av borrfixturer, eftersom den kan bytas snabbt vid olika borrdiametrar.
- Form K: Används som snabbytesbussning för högerskärande verktyg.
- Form L: Är en så kallad utbytesbussning.
DIN 173 – Spännbussningar
Spännbussningarna används för att säkra insticksborrbussningarna. När spännbussningarna håller fast insticksborrbussningarna blir det säkrare att använda maskinen.
Anmärkning: Med spännbussningen 1.0711 levererar vi dessutom cylinderskruven DIN 912 i stål. Därför behöver en sådan cylinderskruv inte köpas separat för att spännbussningen ska fungera.
DIN 179 – Cylindriska borrbussningar
Borrbussningarna enligt DIN 179 är cylindriska borrbussningar. De tillverkas i speciellt sätthärdningsstål och är härdade och slipade.
Cylindriska borrbussningar används också ofta som positioneringsbussningar. Bussningen kan pressas in tätslutande. Borrbussningarna enligt DIN 179 kan kombineras med insticksborrbussningar enligt DIN 173.
- Form A: hålet är rundat i ena änden
- Form B: hålet är rundat i båda ändar
DIN 173 – Skruvar med platt skalle för insticksborrbussningar
Skruvarna med platt skalle i blankt stål är konstruerade för insticksborrbussningar DIN 173 med en diameter upp till 6 mm och från 6 till 30 mm. Behöver du blanka skruvar med platt skalle i stål? Då passar säkert de här skruvarna från norelem.
Våra produkter finns i hållfasthetsklass 10.9. Dessutom finns våra skruvar med platt skalle i olika storlekar: från M5 till M8. På så sätt kan du hitta rätt skruv för varje montering och är perfekt rustad för att fästa borrbussningarna. Skruvarna med platt skalle måste nämligen ha rätt storlek för att hålla fast borrbussningarna felfritt och utan störande kanter.
Hitta rätt borrbussning
Mit dem norelem Productfinder Bohrbuchse können Sie schnell und gezielt Ihr Wunschprodukt finden. Hierzu wählen Sie die gewünschten Parameter wie Ausprägung, Form und den Innendurchmesser der Bohrbuchse einfach im Drop-Down-Menü, Schritt für Schritt.
Med norelems sökfunktion för borrbussningar hittar du snabbt produkten du söker. I rullgardinsmenyn väljer du enkelt steg för steg parametrar, som prägling, form och innerdiameter på borrbussningarna.
Sedan väljer du rätt borrbussning som du direkt lägger i varukorgen och beställer.
Datablad Borrbussningar
Nedan hittar du en översikt över alla norelem Borrbussningar datablad:
- 08900 Datablad Cylindriska borrbussningar DIN 179
- 08910 Borrbussningar med fläns DIN 172
- 08926 Datablad Spännbussningar DIN 173 del 1
- 08920 Datablad Insticksborrbussningar DIN 173
- 08920 Datablad Insticksborrbussningar DIN 173 del 1
- 08927 Datablad Skruvar med platt skalle för insticksborrbussningar DIN 173