För säkerhet i maskiner och anläggningar
Mekaniska positionsbrytare och nödstoppsknappar från norelem
I enlighet med Maskindirektivet måste maskiner och anläggningar vara försedda med en anordning för nödstopp. norelem erbjuder ett brett sortiment av nödstoppsknappar som garanterar säker avstängning i olika anläggningsmiljöer. Precis lika viktiga för säker anläggningsdrift är mekaniska positionsbrytare. Dessa är nu nya i norelems sortiment.
Mekaniska positionsbrytare
Mekaniska positionsbrytare används i nästan alla områden inom maskin- och anläggningsbyggnation samt i matartekniken. Typiska användningsområden är bland annat ändlägeskontroller för komponenter, positionsregistreringar för dörrar och rullportar samt objektregistreringar inom matartekniken. Positionsbrytare består av två enheter: en basenhet och ett manöverdon. Basenheten är utrustad med ett fällbart huslock som sitter fast. Locket kan öppnas med en skruvdragare och stängs utan hjälp av verktyg. Det finns en öppning i storleken M20x1,5 för kabelgenomföringen. Kablarna ansluts via skruvklämmorna. Basenheten är utrustad med ett tryckstift som manöverdon. Beroende på utgångssituationen kan detta stift också bytas ut mot andra manöverdon. Manöverdonen finns i fyra olika former.
Positionsbrytarna från norelem finns med kapslingsklass upp till IP67. Tack vare tvångsöppningen garanteras en tillförlitlig drift.
Nödstoppsknappar
Nödstoppsknappar från norelem används för att stänga av maskiner och anläggningar vid fara. De har ett överlistningssäkert utförande och är lätta att känna igen med hjälp av en svampknapp enligt standard och signalfärgen röd mot gult underlag. För att förebygga intryckning av misstag måste knappen övervinna en viss tryckpunkt. Nödstoppsknapparna låses upp genom att vrida dem åt höger eller vänster. Samtliga knappar kan fås med blockeringsskyddskrage.
Komponenterna motsvarar DIN EN ISO 13850 och har en lång livslängd på minst 50 000 kopplingscykler. Beroende på utförande har de en täthet på upp till IP67. För ökad säkerhet är nödstoppsknapparna försedda med två öppnare. Utöver detta erbjuder norelem självövervakade varianter med extra stängare.
Nödstoppsknapparna finns för monteringsöppningar med diameter på 16,2 mm och 22,3 mm samt i hus som påbyggnadsversion. Särskilt lämpad för aluminiumprofiler är Minibox – ett smalt, anslutningsfärdigt, komplett utrustat hus inklusive nödstoppsknapp.