Låsbara produkter från norelem
Enkel funktion som ger effektiv säkerhet
norelem utökar sitt sortiment av låsbara produkter. De nya elementen förhindrar att förbindningar oavsiktligen öppnas eller stängs, vilket gör produktionsmiljön säkrare. Funktionen är både enkel och effektiv, vilket de låsbara kulspärrbultarna och fem-stjärnvreden är exempel på.
De låsbara kulspärrbultarnas funktion
Med kulspärrbultar kan komponenter fästas och anslutas snabbt och enkelt. Den låsbara varianten förhindrar att kopplingen lossas oavsiktligen. Genom att öppna tryckcylinderlåset med nyckeln låser man upp de båda kulorna så att delarna som ska anslutas kan kopplas ur. När man trycker in tryckcylinderlåset manuellt låses kulorna automatiskt så att delarna sitter säkert. Kulorna kan endast låsas upp igen med nyckeln.
norelems låsbara kulspärrbultar finns med fördjupning av rostfritt stål och som form med extra fördjupning. Produkten finns även med knopp- eller T-handtag av termoplast. Bultarna finns i diametrarna 5–16 mm och i längderna 10–80 mm.
De låsbara fem-stjärnvredens funktion
norelems låsbara fem-stjärnvred förhindrar att ett skruvförband lossar av misstag. Produkterna används bland annat inom apparatkonstruktion, i förpackningsindustrin, inom specialmaskin- och verktygskonstruktion samt campingindustrin. Greppen kan användas för att till exempel fästa grepplattor på offroad-husbilar eller cykelhållare på bilar.
Greppen är av termoplast, ståldelarna är blått passiverade och låsscylindrarna består av zinkgods. Mellan det här vredet och den gängade delen skapar låscylindern en formslutande förbindelse som även kan brytas igen. Om det inte finns någon formslutande förbindelse vrids vredet utan att dra med sig den gängade delen. På så sätt kan skruvfästet inte öppnas oavsiktligen. Nyckeln kan tas bort (öppen och stängd) i båda lägena. De låsbara fem-stjärnvreden finns med inner- och yttergänga i storlekarna M8 och M10, och storleken M6 finns som variant med innergänga. Yttergängorna är 20 mm långa. På kundens begäran kan även specialvarianter med separat låsning eller andra gängvarianter tillverkas.
Både kulspärrbultarna och fem-stjärnvreden levereras med två nycklar vardera. Eftersom vreden i standardvarianten kan låsas med samma nyckel kan flera handtag låsas upp eller låsas med en enda nyckel, vilket underlättar hanteringen i arbetet.