text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Konstruktion av en lasergraveringsmaskin

Från den första skissen till den färdiga mässhöjdpunkten

En kompakt graveringsmaskin har utvecklats för mobila insatser på mässor för att skräddarsy reklammaterial och skyltar i realtid. Målet med konstruktionen: hög tillförlitlighet, lågt underhållsbehov och snabb reservdelsförsörjning genom insats av standardkomponenter.

⚙️ Teknisk design & funktionsprincip

Maskinen är utformad som ett klassiskt gantrysystem (portalutförande). Med yttermått på ca 400 x 400 x 400 mm är den optimerad för transport, men erbjuder ändå en bearbetningsyta på 200 x 200 mm.

System med 3 axlar

  • X- och Y-axlar: Dessa axlar styr den horisontella positioneringen. De drivs av stegmotorer och kuggrem (HTD 3M-profil), vilket möjliggör hastigheter på upp till 330 mm/s.

  • Z-axel: Används för exakt laserfokusering. Här görs en insats med en kulskruv med 2 mm stigning, som är självhållande på grund av motormoment vid stillastående.

Lasersystemet

En Atomstack R30 V2 infraröd fiberlaser är installerad. Den fungerar utan kontakt och är lämplig för en mängd olika material (metaller, plast, glas, trä). Med en livslängd på upp till 100.000 timmar är systemet praktiskt taget underhållsfritt.

Maskinen visar att industriell kvalitet kan uppnås genom en konsekvent insats av standarddelar utan att man behöver förlita sig på kundanpassade produkter. Detta förenklar inte bara den inledande konstruktionen utan säkerställer också långsiktigt underhåll och reservdelsförsörjning.

"Standardiserade komponenter underlättar underhållet - en avgörande faktor för enheter som måste tåla kontinuerlig drift på mässor."

Nico, projektledare för produktutveckling

💻 Design & CAD-integration

En betydande del av utvecklingstiden sparades genom en insats av CAD i Autodesk Inventor. Eftersom norelem tillhandahåller måttnoggranna 3D-datauppsättningar för nästan alla komponenter var det inte längre nödvändigt med manuell modellering av standarddelarna.

Fördelar för projektplaneringen

:
  • Kollisionskontroll: Direkt kontroll av rörelseutrymmen i den digitala modellen.

  • Reservdelslistor: Automatiserat skapande för felfri upphandling.

  • Monteringskontroll: Säkerställande av monteringsförmågan före den första beställningen.

Du kan också använda våra kostnadsfria CAD-nedladdningar direkt i ditt konstruktionsverktyg. Detta minskar felkällor redan i planeringsfasen och gör att dina projekt kommer igång snabbare.