Kulrullar med plasthus
norelem erbjuder konstruktörer ett stort urval för olika transportkrav
Förflytta laster från en plats till en annan: väldigt enkelt med kulrullar från norelem. Specialisten för standard- och manöverdelar erbjuder matningselement i många varianter. Utförandet med plasthus lämpar sig särskilt väl för användning inom livsmedelsindustrin.
Det speciella med dessa kulrullar är deras hus av blå, certifierad plast som är godkänd för användning i hygienkritiska områden. Kulrullarna finns både i ett utförande med bär- och lastkula av rostfritt stål och i en variant med lastkula av plast. De har ett spaltfritt, slutet lock som förhindrar smutsiga kanter. Genom hålen på undersidan är det dessutom väldigt enkelt att rengöra kulrullarna. De förflyttar laster med upp till
500 N samt en matningshastighet på upp till 1,5 m/s och kan användas i temperaturintervall från -30 °C till +50 °C (lastkula av plast: upp till +30 °C).
Med kulrullar från norelem kan du enkelt förskjuta, rotera och leda stora gods. De lämpar sig som komponenter i matningsanordningar, tilledningar, bearbetningsmaskiner och förpackningsanläggningar. Kulorna säkerställer exakt rullning i alla monteringslägen. De är robusta, underhållssnåla och kan monteras snabbt.
Förutom utförandet i plasthus erbjuder norelem även kulrullar för applikationer för tunga laster (upp till 15 000 N) med ett massivt stålhus som utan problem till och med klarar stötbelastningar. För applikationer i renrum, mätinstrument eller miniatyrmekanismer finns kulrullarna även som mini-variant – den minsta är endast 8,5 mm hög och har en gänglängd på endast 2,5 mm.
norelem har sammanlagt 42 olika kulrullvarianter i sortimentet och kan därmed tillhandahålla en passande lösning för varje transportkrav.