text.skipToContenttext.skipToNavigation

Effektiv lösning för objektidentifiering

Nytt hos norelem: högkvalitativa gaffelljusskåp

En nyhet i norelems sortiment är robusta gaffelljusskåp av metall med gaffelbreddar på 10 till 220 mm. Med sina höga precision, snabba reaktionstid och tillförlitlighet är gaffelljusskåp en effektiv lösning för objektidentifiering i krävande miljöer, till exempel inom monterings-, hanterings- och förpackningsteknik.

       

Gaffelljusskåp är optoelektriska apparater som kan identifiera objekt inom ett definierat område utan beröring. Skåpen avger en exakt ljusstråle i form av synligt rött ljus eller osynligt infrarött ljus. Den fina ljusstrålen genererar en ljuspunkt med mycket liten diameter över hela gaffelbredden. Om ljusstrålen avbryts av ett objekt så identifieras det av mottagaren och leds vidare i form av en signal.

Sändaren och mottagaren sitter i samma hölje och är optimalt inriktade mot varandra. Känsligheten ställs in med hjälp av en integrerad potentiometer. På så sätt går det att upptäcka även de minsta delarna, hålen, spåren eller skårorna. Användaren kan välja mellan mörkt (öppnande) eller ljust (slutande) med ett vred direkt på apparaten.

Objektidentifiering i krävande miljöer

Gaffelljusskåp från norelem består av ett robust metallhölje och är, till skillnad från plastmodeller, särskilt vridningsresistenta. På grund av den höga kapslingsklassningen IP67 är ljusskåpen inte känsliga för damm, smuts, vatten eller andra vätskor. Anslutningen sker enkelt via en M8-kontaktanslutning (M8x1, 3-polig).

Med sina höga precision, snabba reaktionstid och tillförlitlighet är gaffelljusskåp en effektiv lösning för objektidentifiering i krävande miljöer. De är enkla att montera och erbjuder exakt identifiering även i höga hastigheter och tuffa villkor.

De nya gaffelljusskåpen kan användas inom monterings-, hanterings- och förpackningsteknik samt produktmatning. Där används de bland annat för delidentifiering i matningsenheter, konturregistrering av komponenter, styrning av bankanter samt kant- och objektidentifiering.