Fem nya produktfamiljer – många användningsmöjligheter
Gångjärn för aluminiumprofiler från norelem
Gångjärn finns överallt där det måste ”klaffa”, t.ex. i beslag på möbler, dörrar och behållare. Hos norelem finner kunderna ett brett utbud av gångjärn för ytelement och aluminiumprofiler, med alltifrån enskilda komponenter till satser med monteringstillbehör.
Gångjärnssortimentet hos norelem består av fem nya produktfamiljer: Gångjärnssatser av aluminium med invändigt anslag och fläns samt gångjärnshalvor av aluminium med invändiga och utvändiga anslag samt passande axlar av rostfritt stål och täckpluggar av plast. Gångjärnen kan kopplas ihop till vänster eller höger, och kan vridas 360°.
Allt i ett: I vår kompletta sats
Störst är efterfrågan på vår sats. norelem levererar kompletta gångjärn med alla enskilda komponenter, som två gångjärnshalvor, en axel och två täckpluggar. Gångjärnet kan belastas med upp till 200 N i x- och y-riktning (icke-bindande riktvärde) och levereras med fläns på baksidan, eftersom endast en fästskruv medföljer. Därför kan produkten bara användas vid en spårbredd på 8 mm. Gångjärnet kan levereras med en monteringssats som innehåller två försänkta skruvar och två spårmuttrar. Denna variant är endast avsedd för item-profilen.
En fin kombination: Komponenterna
Det går också att sätta ihop gångjärn efter kundens egna önskemål. Gångjärnshalvorna finns som invändiga och utvändiga samt i olika bredder (mått A3), liksom med passande axlar av rostfritt stål och täckpluggar av termoplast. Gångjärnen kan belastas med upp till 100 N i x-riktning och upp till 150 N i y-riktning (icke-bindande riktvärde). Fördelar med de individuellt anpassade gångjärnen: I motsats till de kompletta satserna kan dessa kombineras med spårmuttrar till item- och Bosch-profiler (med hänsyn till skruvdiameter M5 och M6).
Enkel montering: Stiftgångjärn av plast
Till de nya artiklarna hör även stiftgångjärn av plast i två utföranden med en stiftdiameter på 6 mm och 8 mm. Gångjärnen har en öppningsvinkel på 120°. De lämpar sig för infällda dörrar, döljs för användaren och kan monteras både på höger och vänster sida. Dessutom kan de användas som låsstift, sparar plats och är snabba att montera: I polyamidhus sitter ett stift av förzinkat stål som enkelt trycks in i det fjädrade handtaget.