text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Detekterbara produkter från norelem

Livsmedelsindustrin – ett säkert kort

      

Faror som upptäcks kan motas direkt. Norelems produkter kan snabbt och säkert spåras av detekteringssystem, vilket gör att de bidrar till säkerhet i produktionsprocessen, särskilt inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, som är extra känsliga. I och med detta kan driftstopp och reklamationer reduceras betydligt.

     

I produktionen är det tyvärr svårt att helt undvika att småbitar av material som bearbetas av produktionsmaskinen hamnar i tillverkningsprocessen. För det mesta upptäcks inte felet förrän hos slutkonsumenten och då blir det omständligt att återkalla livsmedel och andra produkter. Detta innebär inte bara en stor kostnad för tillverkaren, utan ofta även en enorm prestigeförlust. I synnerhet inom livsmedelsindustrin och känsliga områden inom läkemedelsindustrin är det därför viktigt att kunna upptäcka främmande fragment i ett tidigt skede av produktionen.

      

Funktion och användningsområden för detekterbara produkter

norelem har utvecklat manöverdelar och standardelement i plast. Detta speciella plastmaterial gör att eventuella fragment snabbt och säkert kan spåras (detekteras) av tillhörande detekteringssystem. De detekterbara produkterna från norelem uppfyller de höga hygien-, kvalitets- och säkerhetskraven som ställs inom tillverkningsindustrin. De används därför särskilt i utrustning och anläggningar inom livsmedels-, läkemedels- och förpackningsindustri samt kemisk industri. norelem erbjuder dessa manöver- och standardelement i två utföranden: visuellt detekterbara och metalldetekterbara. De tillverkas av livsmedelsgodkända material (glasfiberförstärkt termoplast och rostfritt stål).

     

Visuellt detekterbara manöverdelar och standardelement

Produkter som är visuellt detekterbara tillverkas av plast i en ultramarinblå färgton. Här är färgen av avgörande betydelse. Det finns nästan inga blåa livsmedel, vilket gör att oönskade fragment av skadade manöverdelar och standardelement syns extra tydligt tack vare färgen på produktytan. De kan både lätt ses med blotta ögat och upptäckas av olika optiska övervakningssystem.

      

Metalldetekterbara manöverdelar och standardelement

Metalldetektorer fungerar mycket tillförlitligt och hör till de mest använda utrustningarna vad gäller exempelvis detektering av kontaminerade livsmedel. De metalldetekterbara produkterna från norelem tillverkas av en särskild FDA-godkänd plast. Detta material är magnetiskt och följaktligen lätt att spåra för metalldetektorer. Till och med plastfragment som är så små som 3 mm³, och som riskerar att hamna i livsmedlen vid tillverkning, kan på ett tillförlitligt sätt upptäckas och automatiskt spottas ut med hjälp av induktionsteknik. På så vis behöver man inte kassera hela produktionsvolymen och slipper dessutom tidsödande reklamationer.