text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Kedjor, kedjehjul

poster / sida
24 av 78 poster
  • poster / sida
    24 av 78 poster

    Upptäck norelems produktsortiment

    Rullkedjor


    Rullkedjorna har olika länkar (raka eller svängda) och är av olika material (stål eller rostfritt stål). Rullkedjorna är tillverkade enligt DIN ISO 606. Det finns även enskilda förbindningslänkar av stål eller rostfritt stål i sortimentet.

    Rullkedjorna har länge haft en särställning bland stållänkkedjorna på marknaden. Det beror bland annat på att rullkedjor ofta är den bästa lösningen för mångsidiga, kinematiska uppgifter. Förutom i drivningar kan rullkedjorna även användas som dragelement. Ofta används de även som transportkedjor, matningskedjor och/eller lyftkedjor.

    Rullkedjorna ger en formslutande och slirfri kraftöverföring. Det ger möjlighet till konstanta utväxlingsförhållanden. Rullkedjorna arbetar utan förspänning och är därför skonsamma mot lagren. Rotationsriktningen är alltid densamma i en kedjedrivning med två kedjehjul. I en kedjedrivning med fler än två kedjehjul kan samma eller olika rotationsriktningar realiseras enkelt och ekonomiskt. Kedjehastigheter upp till 20 m/s, och i enstaka fall ännu högre, är möjliga. Kedjehjulsdrivningens verkningsgrad är ca 98 % vid god smörjning, normala driftvillkor och fullast. Det är relativt enkelt att korta av eller förlänga kedjorna, som dessutom är mycket robusta och tåliga mot smuts och temperaturpåverkan utifrån.

    Inom fordonstekniken används rullkedjor till exempel för att driva kamaxlar. Kedjorna används oftast också på cyklar.


    I kombination med rullkedjor används drivkedjehjul ofta inom maskinkonstruktion. Det beror framför allt på att höga krafter kan överföras enkelt och kostnadseffektivt. Kedjehjulen har olika antal kedjesträngar. Hos norelem finns bara den mycket vanliga simplex-kedjan.
    Kedjehjulens kuggning är standardiserad. norelem säljer endast kedjehjul som tillverkats enligt den aktuella standarden DIN ISO 606. Denna standard garanterar att vissa mått inte ändras och att slitagetåligheten är känd. Kunden kan alltså vara säker på att kedjan och kedjehjulet griper optimalt i varandra.

    Kedjehjul och kedjeskivor

    Monteringsanvisningar:
    När man ska välja kedja måste man tänka på följande:

    • Kraften som ska överföras
    • Varvtalet för det minsta kedjehjulet
    • Driftvillkoren.

    Utifrån dessa faktorer kan man välja rätt kedja och kedjehjul. Ett kedjehjul bör ha minst 17 kuggar – det beror till stor del på belastningen. Vid högre belastningar bör det lilla kedjehjulet ha minst 21 kuggar och även vara härdat, om det behövs för användningen. I praktiken föredrar man ofta ett ojämnt antal kuggar (17, 19, 21, 23, 38, 57, 95). Axelavståndet är valfritt men brukar ligga någonstans mellan 30 och 60 gånger kedjedelningen. Observera att kedjan måste ha en omslutningsvinkel på minst 120° för det minsta kedjehjulet.

    Det är också viktigt att kedjehjulen är korrekt inriktade och att axeln löper parallellt med hjulet. Monteringen är enkel tack vare förbindningslänken som enkelt sätts på kedjehjulet. Slutligen måste man också se till att kedjans nedhängning är 1–2 % av axelavståndet. Har kedjan blivit >3 % längre måste den bytas ut.

    Omgivningstemperatur:
    Regelbundet underhåll av de enskilda kedjorna garanterar att hela kedjehjulsdrivningen håller länge. Kedjorna från norelem är skyddade mot korrosion och måste alltid smörjas innan de tas i drift. Om man sköter underhåll och smörjning regelbundet kan de hålla i 15 000 drifttimmar. Beroende på kraften som ska överföras rekommenderas olika typer av smörjning.

    Trögflytande fetter och oljor är olämpliga som smörjmedel. De är för sega och kan lätt ta sig in i kedjan (viskositet). Beroende på temperaturen ska olika smörjoljor enligt de kända SAE-viskositetsklasserna användas.

    För låga temperaturer (-5 °C till +25 °C) passar SAE 30.
    För medeltemperaturer (+25 °C till +45 °C) passar SAE 40.
    För höga temperaturer (+45 °C till +65 °C) passar SAE 50.