text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Små transportband

poster / sida
1 av 1 poster
  • poster / sida
    1 av 1 poster

    Upptäck norelems produktsortiment

    Små transportband

    Små transportband med invändig drivning ingår nu i sortimentet från norelem. Transportbandets invändiga drivning, som består av motor och styrenhet, drivs med 24 V. Eftersom drivningen är invändig krävs inget stort monteringsutrymme. Dessutom finns inga störande kanter.

    De små transportbanden fungerar bra för bygge av fixturer och specialmaskiner, där de används för in- och uttransport av smådetaljer. Man kan även använda en aluminiumprofil av typ B som underrede för transportbandet.

    norelem erbjuder som standard små transportband med en rembredd på 60 till 200 mm och en längd på 520 till 1500 mm. Dessutom kan individuella kundlösningar erbjudas på begäran.