text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Gasfjädrar

poster / sida
2 av 2 poster
  • poster / sida
    2 av 2 poster

    Andra kunder köpte också

    Gasfjädrar från norelem

    Där massor ska kontrolleras, bromsas eller förflyttas utan stor kraftansträngning används ofta gasfjädrar.

    I regel används norelems gasfjädrar för dämpade rörelser (öppna, stänga och justera) i luckor, lock och kåpor. Eftersom gasfjädrarna är mycket korrosionsbeständiga och nästan underhållsfria är de en bekväm lösning för maskinkonstruktörer. Vanliga användningsområden för gasfjädrar:

    • Maskinkonstruktion
    • Fixturbygge
    • Anläggningskonstruktion
    • Möbelindustrin
    • Sport- och fritidsutrustning
    • Hushållsapparater
    • Bilindustrin
    • Livsmedelsindustrin (utförande i rostfritt stål)

    Gasfjädrarna från norelem är fyllda med kvävgas och olja. Utförandet i rostfritt stål har olja som uppfyller FDA-direktiv 21 CFR 178.3570 ”Lubricants with incidental food contact”. Därför kan gasfjädrarna av rostfritt stål användas inom industrier där livsmedel behandlas. Gasfjädrarna har arbetstemperaturer från -20 till +80 °C. norelem fyller gasfjädrarna med det tryck som kunden önskar. På så sätt kan kunden beställa en monteringsfärdig produkt från norelem via katalogen eller webbutiken. Gasfjäderns utskjutningskraft kan dessutom reduceras i efterhand med en integrerad fyllningsventil. Gasfjäderns kolvstång består av stål eller rostfritt stål (1.4305) beroende på utförandet. Kolvstångens diameter varierar mellan 6 och 14 mm. Slaget ligger mellan 40 och 400 mm. Gasfjädrarna från norelem har anslutningsgängor i båda ändar. Därför kan fjädern enkelt monteras från båda håll. Sedan juni 2018 har norelem även gasfjädrar i rostfritt stål i sitt stora sortiment. Fjädrarna av rostfritt stål kan användas universellt.

    Inställbara stötdämpare från norelem

    Industristötdämparna från norelem tar energin från en massa i rörelse (acceleration) och omvandlar den kinetiska energin till värme med hjälp av friktionen från oljeströmmen inuti. En stötdämpare fungerar alltså enligt den fysikaliska grundprincipen om energins oförstörbarhet. Värmeenergin som uppstår överförs till stötdämparens cylinderkropp och avges ut i omgivningen. Industri-stötdämpare bromsar massor i rörelse snabbt och mjukt. Därför är de lämpliga för hanteringsutrustning, vrid- och svängenheter, linjärcylindrar samt inom många andra industriella områden, i synnerhet automation. Stötdämparna från norelem finns i materialen stål eller rostfritt stål. De är monteringsfärdiga och underhållsfria. Alla typer har ett integrerat ändanslag. Stötdämparna finns som inställbara varianter i webbutiken eller katalogen. Stötdämparna är mycket flexibla eftersom de har en ställskruv i botten för att exempelvis kunna anpassas perfekt till användningsvillkoren. Stötdämparserien i rostfritt stål är fylld med en livsmedelsolja som uppfyller kraven (USDA-H1) för livsmedelsindustrin. Serien tillverkas i 1.4404 (hus) resp. 1.4125 (kolvstång). Stötdämparna kan användas i temperaturer mellan -50 °C och +120 °C. Alla stötdämpare har ett integrerat fast anslag. Ändanslaget kan också ställas in individuellt och finjusteras med anslagsmuttern.

    Gummidämpare från norelem

    Gummidämpare (även kallade gummi-metall-dämpare, Silentblocks eller Schwingmetall-dämpare) består av en kombination av naturgummi (elastomer) och en metallkomponent som stål eller rostfritt stål. Gummidämparna används oftast för vibrationsdämpning eller anslagsdämpning inom maskinkonstruktion, eftersom de är standardprodukter som är prisvärda och enkla att montera. Gummidämparna tar upp kinetisk energi och reducerar därmed trycket, skjutkraften eller vibrationen i hela systemet där de sitter. Metall-gummi-dämpare används därför ofta när stötar eller upprepade rörelser måste dämpas med ändanslag. En gummidämpare minskar svängningsamplituden betydligt. Dörrstopp, dörrdämpare eller maskinfot är mycket vanliga användningsområden för gummidämparna. I sitt sortiment har norelem förutom olika gänglängder även olika modeller och utföranden av dämparna.

    Anmärkning: gummits hårdheter: hård = 70° Shore medel = 55° Shore mjuk = 45° Shore temperaturområde: -30 °C till +80 °C. norelems gummidämpare uppfyller RoHS-direktivet

    Skruvtryckfjädrar från norelem

    Skruvtryckfjädrarna enligt ISO 10243 är värmebehandlade för att kunna användas så länge som möjligt. Skruvfjädrarna klarar i hög grad både växlande och konstanta belastningar. Fjädrarna kan användas i arbetstemperaturer upp till 230 grader. De används ofta inom bilindustri och processteknik. norelem har fyra grundutföranden av skruvfjädrarna av krom-kisel i sitt sortiment:

    • Grönt för lätt belastning
    • Blått för medelhög belastning
    • Rött för tung belastning
    • Gult för mycket tung belastning

    Exakta specifikationer finns i databladet på produktdetaljsidan

    Elastomerfjädrar från norelem Elastomerfjädrarna används ofta för att dämpa luft- eller stomljud. Fjädrarna tål hög belastning och är beständiga mot fetter och oljor. Elastomerfjädrarna från norelem finns i tre olika hårdheter: 70 Shore A (svarta fjädrar) / 80 Shore A (gula fjädrar) / 90 Shore A (röda fjädrar) Elastomerfjädrarna är kostnadseffektiva, underhållsfria och håller länge. Alla fjädrar från norelem uppfyller RoHs-direktivet. Strukturdämpare från norelem Strukturdämpare är prisvärda, underhållsfria dämpningselement som används för ändlägesdämpning och som anslag i verktygsmaskiner, linjäraxlar, pneumatiska anläggningar och hanteringsutrustning. Strukturdämpare från norelem passar för både kontinuerlig användning och nödstopp. Dämparna finns i två olika utföranden: radiella (mjuk och hård) och axiella (mjuk och hård). norelems strukturdämpare levereras monteringsfärdiga med en speciell fästskruv. Energireduceringen ligger mellan 58 % och 73 %. Vid en maximal påkörningshastighet på 5 m/s kan en dynamisk kraft på 870 till 35 190 newton tas upp. Strukturdämpare är beständiga mot havsvatten, mikrober och kemikalier. Materialet tar inte upp vatten. Därför kan sampolyester-elastomeren inte svälla. Materialhårdheten är Shore 55D.