text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Kopplingar

poster / sida
24 av 32 poster
  • poster / sida
    24 av 32 poster

    Upptäck norelems produktsortiment

    Kupplungen-1-23000-norelem-bewegt

    Styva kopplingar från norelem

    Styva kopplingar används ofta i praktiken när två axlar som ligger i linje med varandra måste kopplas samman. Styva kopplingar är särskilt lämpade vid höga drivmoment och under svåra förhållanden.

    Styva kopplingar - funktionsområden

    En axel-nav-friktionsförband ger säker och spelfri vridmomentöverföring, även utan extra passfjäderspår. Lågt tröghetsmoment och hög balanskvalitet garanterar enastående dynamisk förmåga, även vid höga varvtal. Kopplingarna är alltid slit- och underhållsfria. Möjliga tillämpningar omfattar allt från sofistikerade drivsystem i allmän maskinteknik till applikationer inom mät- och styrteknik, samt spindel- och axeldrivningar för maskinverktyg. Andra exempel på typiska applikationer är textil-, förpacknings- och träbearbetningsmaskiner, samt industrirobotar och borrhuvuden med flera spindlar.

    Styva kopplingar - fördelar och egenskaper

    Styva kopplingar ger mekanikern en fördel i form av hög stabilitet vid hög rotationshastighet. Det är viktigt att det inte finns några axelförskjutningar eller felinriktningar. Ytterligare fördelar:

    • Hög vridstyvhet vid dynamiska belastningsförändringar
    • Lågt tröghetsmoment
    • Vinkelriktig kraftöverföring
    • Hög temperaturbeständighet
    • Vibrationer lossar inte skruvarna
    • Lågt slitage (inget underhåll)

    norelems styva kopplingar tål ett varvtal på 4000 varv/min och kan användas vid temperaturer mellan -40 °C och +175 °C. Styva kopplingar finns i en- och tvådelat utförande. Det tvådelade utförandet kan även kallas hylskoppling. Alla norelems kopplingar finns i materialen stål och rostfritt stål. Som standardversion finns styva kopplingar med genomgående hål för en axeldiameter på Ø8 mm till Ø50 mm.
    23050 är kopplingen i det slitsade utförandet och 23052 i det delade utförandet. Båda typerna är mycket robusta och hållbara. Den endelade styva kopplingen omsluter axeln helt utan att skada den och ger på så sätt en hög vridkraft. Den delade kopplingen kan fortfarande monteras även om båda ändarna på axeln är i ett slutläge (tryck på kopplingen är inte längre möjligt).

    Styva kopplingar - användningsområden

    Styva kopplingar används huvudsakligen inom områdena materialhantering, förpackningsindustrin, maskinteknik, halvledarforskning samt även inom bilindustrin. Dessutom kan de användas inom följande områden:

    • Specialmaskiner
    • Mätsystem
    • Verktygsmaskiner
    • Reningsteknik
    • Slussteknik
    • Textilindustrin
    • Livsmedelindustrin