Axelkopplingar från norelem
Från enkla drivenheter till komplexa positioneringsdrivenheter
Exakt vridmomentöverföring, vibrationsdämpning och rörelsestyrning – kopplingarna från norelem har många olika användningsområden och finns i flera utföranden, exempelvis metallbälg-, elastomer-klo-, utjämnings- och Oldhamkopplingar samt styva kopplingar.
Axelkopplingar förbinder två axlar och överför rotationsrörelser och vridmoment från en drivande till en driven axel. Axlarna kopplas då samman via ett styvt eller ett elastiskt förband. Det vanligaste är att linjära axelförband görs med elastiska axelkopplingar. Axelkopplingar används även för utjämning av axiella och radiella axelförskjutningar och vinkelfel samt för dämpning av svängningar och stötar.
Användningsområden för norelems kopplingar
Axelkopplingarna används inom många olika områden och utföranden: från enkel drivning i verktygs-, förpacknings och textilmaskiner till komplexa drivenheter för positionering i styr- och reglerteknik. De delas då in i två funktionsområden. Dels används de där fokus ligger på överföring av vridmoment och effekt, till exempel i pumpar, transportsystem och omrörare. Dels används de för positions- och rörelsestyrning där rotationsrörelser ska överföras med precision och exakt position, till exempel i servo- och stegmotorer för linjäraxlar.
Tillgängliga utföranden
Norelem erbjuder axelkopplingar som metallbälg- och elastomer-klokopplingar samt som utjämnings- och Oldhamkopplingar eller styva kopplingar. Val av utförande beror främst på vilken effekt som ska överföras och vilket förband som ska utjämnas. Även konstruktionstypen spelar stor roll. Det finns exempelvis utföranden med axellås och löstagbart axellås, som är slitsat och delat hos styva kopplingar. Kopplingar med löstagbara, delade axellås kan monteras radiellt. Axel och drivenhet behöver inte demonteras för installering eller byte av kopplingen.
Axelkopplingarna är i princip underhållsfria. Det är bara i elastomer-klokopplingar som kopplingsstjärnorna av polyuretan slits på grund av ålder och belastning. Kopplingsstjärnorna är dock enkla att byta ut utan att hela kopplingen behöver bytas.
Metallbälgskopplingar består av rostfritt stål och aluminium. Metallbälgen är tillverkad av rostfritt stål och navet av både rostfritt stål och aluminium. Kopplingarna monteras med axellås eller löstagbara axellås. De finns för axeldiametrar på 3 till 70 mm och överför vridmoment på 0,5 till 1500 Nm.
Elastomer-klokopplingar är konstruerade av aluminium och rostfritt stål, kopplingsstjärnan av polyuretan. Monteringen görs via axellås eller löstagbara axellås. Elastomer-klokopplingar från norelem finns för axeldiameter från 3 till 60 mm. De kan överföra vridmoment på 0,7 till 525 Nm.
Utjämningskopplingar består av aluminium och rostfritt stål. De monteras med axellås eller löstagbara axellås. Utjämningskopplingarna är dimensionerade för axeldiametrar från 3 till 35 mm och vridmoment från 3 till 130 Nm.
Oldhamkopplingar är tillverkade av aluminium och kan monteras med axellås på axeldiametrar från 3 till 14 mm. De överför vridmoment på 1 till 7 Nm.
Styva kopplingar är konstruerade av stål och rostfritt stål. Monteringstypen är slitsad och delad. Vid axeldiametrar på 8 till 85 mm kan vridmoment på 16 till 2250 Nm överföras.