- Låsspakarna står för tillförlitlighet och hög stabilitet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Form: 20°
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Beskrivning
Material
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Plastkulknopp i svart.
Plastkulknopp i svart.
Utförande
Plastbeläggning med fin struktur, svart.
Beställningsinformation
fr.o.m 70 mm skruvlängd är den 60 mm lång.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måtten “H1” och “A” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.