text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning i fin struktur.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning
Levereras som standard:
Röd RAL 3003, fin struktur.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.

Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också