text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Beställningsinformation
fr.o.m 70 mm skruvlängd är den 60 mm lång.
Anmärkning
Levereras som standard i:
orange RAL 2004.

Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också