Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Beställningsinformation
fr.o.m 70 mm skruvlängd är den 60 mm lång.
Anmärkning
Levereras som standard i:
svart sidenmatt, silvermetallic.
svart sidenmatt, silvermetallic.
På begäran
Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.