{"product":{"productId":"agid.28230","price":105.87,"name":"LÅSSPAK ST.1 10-32, STÅL SVART RAL9005SIDENMATT, KOMP:STÅL SVARTOXIDERAD"},"currency":"SEK"}
Låsspak
stål
svart RAL 9005
sidenmatt
- Låsspakarna står för tillförlitlighet, stabilitet och mångsidighet
- Underlättar fastspänning av enskilda komponenter och hela maskindelar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, rehab- och medicinsk teknik, möbelindustri
- Fördel: mycket robusta och stabila tack vare stålmaterialet
- Olika gängstorlekar och handtagslängder
Försäljningsenhet
105,87 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Låsspak
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
sidenmatt
Färg
grundkropp
svart RAL 9005
Material
komponent
stål
Komponentens
yta
svartoxiderad
A=Handtagslängd
40
H3=handtagshöjd
31
T=gängdjup
9
X=gänga (inch)
10-32
A1
47
Antal
tänder
16
B
7
D
10
D1
13
D2
14
Gängtyp
innergänga
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34
Storlek
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beskrivning
Material
Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande
Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Brunerade ståldelar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.