Excenterspak
rostfritt stål
elpolerat
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Användningsområden: maskinkonstruktion, montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik, livsmedelsindustri
- Ingen förlust av spännkraft eftersom retardation är möjlig
- Utföranden: elpolerat eller blästrat
307,59 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterspak
Gängtyp
innergänga
Storlek
2
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
elpolerat
Stålnyckel
1.4308
A1=Handtagslängd
108
A=Handtagslängd
96
B=Bredd
33,3
D=Gänga
5/16-18
F=Spännkraft (kN)
8
FH=Handkraft (N)
350
H1=Höjd
28,8
S=Slag
1,5
B1
24
D1
27
D2
11
H
18,3
Beskrivning
Material
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i härdat rostfritt stål 1.4034.
Axelbult, stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak elpolerad eller blästrad.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Anmärkning
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.