Excenterspak
aluminium
svart
pulverbelagd
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utförande i stål eller rostfritt stål
- Färg: svart eller rubinröd
86,00 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Excenterspak
Gängtyp
innergänga
Storlek
1
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
pulverbelagd
A1=Handtagslängd
79,2
A=Handtagslängd
70,4
B=Bredd
21,5
D=Gänga
10-32
F=Spännkraft (kN)
4
FH=Handkraft (N)
120
H1=Höjd
22
S=Slag
1,2
B1
15
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Beskrivning
Material
Gripspak i aluminiumgods EN AC-46200.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Tryckbricka i glasfiberförstärkt plast PA 66 GF 35-X
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv och bricka i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak, svart pulverlackerad. Tryckbricka svart.
Axelbult blank. Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.
Axelbult blank. Stiftskruv och bricka blåkromaterat stål eller blankt rostfritt stål.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.