text.skipToContent text.skipToNavigation
04232

Excenterspännare rostfritt stål med innergänga, tryckbricka rostfritt stål, tum

  • Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
  • Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik, livsmedelsindustri
  • Ingen förlust av spännkraft eftersom retardation är möjlig
  • Utföranden: elpolerat eller blästrat
Särskilda egenskaper:

från 133,87 kr

16 produkter hittades

Beskrivning

Material
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.

Tryckbricka i härdat rostfritt stål 1.4034.

Axelbult, stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Gripspak elpolerad eller blästrad.
Tryckbricka, axelbult och stiftskruv blanka.
Anmärkning
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.