- Snabb indexering, positionering och fixering av komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, anläggningskonstruktion, hantverk, hushåll
- Universell användning och enkla att montera
- Kula härdad
- med gängsäkring: säkerhet vid vibrationer, kan återanvändas
Beskrivning
Material
Hylsa i stål hållfasthetsklass 5.8.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Gängsäkring i nylon.
Tryckstift i stål.
Fjäder i fjäderstål kl. D.
Gängsäkring i nylon.
Utförande
Brunerat. Tryckstift härdat.
Anmärkning
Nedan anges motsvarande tumvariant av de fjädrande tryckstyckena som monteringsnycklarna kan användas till.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Anmärkning
För varor i tum anges formerna D och S i tum, alla andra former i mm.
Ritningsinformation
L2 = ca två gänglängder
1) Gängstift limmat
1) Gängstift limmat
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.