text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material

Hylsa i rostfritt stål 1.4305.

Tryckstift i POM.

Fjäder i rostfritt stål 1.4310.

Utförande
Blank.
Anmärkning
Nedan anges motsvarande tumvariant av de fjädrande tryckstyckena som monteringsnycklarna kan användas till.
M3 = 6-32
M4 = 8-32 and 8-36
M5 = 10-32
M6 = 1/4-20
M8 = 5/16-18
M10 = 3/8-16
M12 = 5/32
M16 = 5/8-11
Ritningsinformation
1) Gängstift limmat
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också