Litet Transportband
med intern enhet
aluminium
- Kräver mycket litet monteringsutrymme, inga störande kanter
- Flexibla påbyggnadsmöjligheter med profilsystem typ B
- Motorn kan regleras externt via styrledningar
- Mycket hållbar
- Integrerad reglerteknik
På begäran
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Litet Transportband
Utförande 1
med intern enhet
Material grundkropp
aluminium
Material komponent
rostfritt stål
B=Rembredd
60
BEL=Max. belastning kg
3
BGM=Max. hastighet m/min
11,5
GÜ=Utväxling
1:47
L=Längd
520
Remmaterial transportlina
PVC slät, Shore 70A
Beskrivning
Material
Ram aluminiumprofil 45x45 Typ B.
Lagerfläns aluminium.
Skruvar i stål.
Bältesstöd rostfritt stål 1.4301.
Remskivor aluminium.
Bältesstödplåt VA plåt 2mm.
Axlar rostfritt stål.
Transportband transportsida PVC hårdhet 70 Shore A (±5).
Utförande
Ramar och lagerflänsar anodiserade.
Skruvar förzinkade.
Skruvar förzinkade.
Anmärkning
- Intern drift
- 24V DC elektriskt kommuterad, mycket hållbar
- minimalt installationsutrymme, inga störningskanter
- integrerad styrteknik
- Bredd och längder i 1mm gradering på begäran
- Flexibla monteringsalternativ med profilsystem typ B
- Motor styrbar externt via styrledningar
- löpande sida av transportbandet med polyuretanimpregnering (TPU)
- Transportbandets vävnad är tillverkad av polyester (PET)
- Transportbandets transportsida har en blank yta
- 24V DC elektriskt kommuterad, mycket hållbar
- minimalt installationsutrymme, inga störningskanter
- integrerad styrteknik
- Bredd och längder i 1mm gradering på begäran
- Flexibla monteringsalternativ med profilsystem typ B
- Motor styrbar externt via styrledningar
- löpande sida av transportbandet med polyuretanimpregnering (TPU)
- Transportbandets vävnad är tillverkad av polyester (PET)
- Transportbandets transportsida har en blank yta
Tekniska data
- Nominell spänning: 24V
- Typ av effekt: 30W
- Startström: 2A
- Motorvarvtal: 5000 min-1
- Kabellängd: 5 m
- Transportbandets tjocklek: max. 2 mm
- Kabeluttag: höger (standard)
Transportband enhet:
- Borstlös EC motor 24V, 30W
- Styrelektronik integrerad i transportbandet
- Helical gear
- Tandremsdrivning under transportbandet
- Typ av effekt: 30W
- Startström: 2A
- Motorvarvtal: 5000 min-1
- Kabellängd: 5 m
- Transportbandets tjocklek: max. 2 mm
- Kabeluttag: höger (standard)
Transportband enhet:
- Borstlös EC motor 24V, 30W
- Styrelektronik integrerad i transportbandet
- Helical gear
- Tandremsdrivning under transportbandet
Montage
Elektriska anslutningar / funktioner (7 kärnkabel med öppna ändar 5 m):
vit: +24 V strömförsörjning omvänd polaritet skyddad
brunt: -Gnd strömförsörjning omvänd polaritet skyddad
grön: riktning växlad till Gnd ändringsriktning
gul: disable växlad till gnd band stopp
grå: broms kopplad till Gnd stänger motorlindningen kort, band bromsar
rosa: hastighet 0-5V hastighetsreglering från 1,25% till 100% av nominell hastighet
blå: monitor N digital hastighetsutgång
vit: +24 V strömförsörjning omvänd polaritet skyddad
brunt: -Gnd strömförsörjning omvänd polaritet skyddad
grön: riktning växlad till Gnd ändringsriktning
gul: disable växlad till gnd band stopp
grå: broms kopplad till Gnd stänger motorlindningen kort, band bromsar
rosa: hastighet 0-5V hastighetsreglering från 1,25% till 100% av nominell hastighet
blå: monitor N digital hastighetsutgång
På begäran
- Bältesbredd B från 60 mm till 300 mm
- Sammanlagd längd L från 520 till 2000 mm
- ytterligare bältesmaterial
- ytterligare växelöversättningar
- Sammanlagd längd L från 520 till 2000 mm
- ytterligare bältesmaterial
- ytterligare växelöversättningar
Ritningsinformation
1) Självsäkrande inställningsskruv (4 st.)
2) Spårbredd 10
3) Aluminiumprofil 45x45 Typ B
4) M6 (båda sidor)
5) Välvd brytrulle
6) Kabel 7 ledare 5 m
7) Hus för motorstyrning
8) Kuggrem profil T5
9) Välvd drivrulle
10) Cylindrisk kuggväxel
11) Motor 24 V EC (borstfri)
2) Spårbredd 10
3) Aluminiumprofil 45x45 Typ B
4) M6 (båda sidor)
5) Välvd brytrulle
6) Kabel 7 ledare 5 m
7) Hus för motorstyrning
8) Kuggrem profil T5
9) Välvd drivrulle
10) Cylindrisk kuggväxel
11) Motor 24 V EC (borstfri)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.