text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Toleransring
Material grundkropp
fjäderstål
D1=Monteringsmått
46,7 +0,2
D=Diameter
45
För=Tol.-ring för kulrullar
95150-.30 / 95152-.30
H=Monteringsmått
12

Beskrivning

Material
Fjäderbandsstål
Anmärkning
Tack vare användningen av toleransringar är ett större toleransfält möjligt mellan de delar som ska anslutas.
Det går att montera kulrullarna snabbt och kostnadsbesparande.
Ritningsinformation
1) Toleransring
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också