Toleransring
fjäderstål
- Ger ett större toleransfält mellan de delar som ska anslutas
- Kulrullarna kan monteras snabbt och kostnadsbesparande
15,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Toleransring
Material grundkropp
fjäderstål
D1=Monteringsmått
37,7 +0,2
D=Diameter
36
För=Tol.-ring för kulrullar
95150-.22 / 95152-.22
H=Monteringsmått
12
Beskrivning
Material
Fjäderbandsstål
Anmärkning
Tack vare användningen av toleransringar är ett större toleransfält möjligt mellan de delar som ska anslutas.
Det går att montera kulrullarna snabbt och kostnadsbesparande.
Det går att montera kulrullarna snabbt och kostnadsbesparande.
Ritningsinformation
1) Toleransring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.