Kulrulle
med fästelement
stål
förzinkat
- Lätt montering och demontering från funktionssidan
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Filttätning som skydd mot smuts
173,71 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
B
Utförande 1
med fästelement
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
1600
D1=Ytterdiameter
45
D=Diameter
36±0,1
DB=Fäst-Ø DB
37 +0,5
H1=Höjd
9,8
H=Höjd
30
DK
22,2
H2
2,8
Infästningsalternativ
fjäderklämma
S
3
Beskrivning
Material
Förzinkat stål
Anmärkning
Kulrullar med fästelement kan monteras och demonteras enkelt från funktionssidan. Fixeringen görs med fjädrande klor. De tillåter stora toleranser i monteringshålet.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.
S = fästdelens minsta nominella tjocklek.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.
S = fästdelens minsta nominella tjocklek.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.