text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kulrulle
Form
C
Material grundkropp
stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
900
D1=Ytterdiameter
45
D=Diameter
33-0,2
H1=Höjd
9,8±0,2
H=Höjd
27,7
N=Antal fästhål
3
DK
22
H2
5
Infästningsalternativ
hål

Beskrivning

Material
Förzinkat stål
Anmärkning
Kulrullar med fästhål är enkla att montera och demontera.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula

Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment