Kulrulle
stål
förzinkat
- Lätt montering och demontering
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Många användningsområden
140,89 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
B
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
1200
D1=Ytterdiameter
45
D=Diameter
33-0,2
H1=Höjd
9,8±0,2
H=Höjd
27,7
N=Antal fästhål
3
DK
22
H2
5
Infästningsalternativ
hål
Beskrivning
Material
Förzinkat stål
Anmärkning
Kulrullar med fästhål är enkla att montera och demontera.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.