text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kulrulle
Form
B
Utförande 1
hus
Utförande 2
massivt utförande
Material grundkropp
stål
Material komponent
stål
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
15000
D1=Ytterdiameter
117
D=Diameter
100±0,1
H1=Höjd
29,5
H=Höjd
77,5
DK
57,1
H2
5
Infästningsalternativ
inpressning

Beskrivning

Material
Förzinkat stål
Anmärkning
Kulrullar med massiv stålplåt förblir funktionsdugliga även vid kraftiga stötbelastningar och under extrema förhållanden.
De har en filttätning som skyddar mot smuts.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula

Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också