Kulrulle
hus
rostfritt stål
blank
- Lång livslängd
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Dammtätningar och självrengöringsöppningar
480,91 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Utförande 1
hus
Utförande 2
massivt utförande
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Komponentens yta
blank
Stålnyckel
1.4021
C=Bärighetstal (N)
1200
D1=Ytterdiameter
45
D=Diameter
36±0,080
H1=Höjd
9,8±0,2
H=Höjd
30,5
DK
22,2
H2
3
Infästningsalternativ
inpressning
Beskrivning
Material
Kulelement i rostfritt stål 1.4021.
Hus i rostfritt stål 1.4301.
Hus i rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Blank.
Anmärkning
Kulrullar helt i stål är avsedda för långvarig användning med stötbelastning.
Enheterna har inbyggda dammtätningar och sjävrengöringsöppningar.
Alla enheter levereras med hus helt i stål och härdad yta.
Enheterna har inbyggda dammtätningar och sjävrengöringsöppningar.
Alla enheter levereras med hus helt i stål och härdad yta.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
2) Bärkula
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.