Kulrulle
med fjäderelement
stål
förzinkat
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- För jämn lastfördelning
- Många användningsområden
- Ändanslaget skyddar mot överbelastning
973,04 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
C
Utförande 1
med fjäderelement
Material grundkropp
stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
1600
D1=Ytterdiameter
62
D=Diameter
48,2
F1=Förspänningskraft (N)
1350
F2=Slutkraft (N)
1600
H1=Höjd
24,4
H=Höjd
70
T12=Tol. förspänn&slutkraft
+15 / -7,5
DK
30
H2
17,7
Infästningsalternativ
inpressning
Beskrivning
Material
Förzinkat stål
Anmärkning
Kulrullar med fjäderelement möjliggör en jämn lastfördelning vid transport av gods med ojämn löpyta.
Vid användning i maskiner, t.ex skärpressar, kantpressar osv. fjädrar elementet fram igen när bearbetningen har slutförts så att arbetsstycket kan rullas av.
Vid ändkraften (N) sänks kulrullen ner helt.
Vid användning i maskiner, t.ex skärpressar, kantpressar osv. fjädrar elementet fram igen när bearbetningen har slutförts så att arbetsstycket kan rullas av.
Vid ändkraften (N) sänks kulrullen ner helt.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.