text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Kulrulle
Form
D
Utförande 1
hus
Material grundkropp
rostfritt stål
Material komponent
rostfritt stål
C=Bärighetstal (N)
1000
D1=Ytterdiameter
45
D=Diameter
36±0,080
H1=Höjd
9,8
H=Höjd
30
DK
22,2
H2
2,8
H3
5,5
Infästningsalternativ
inpressning

Beskrivning

Material
Förzinkat eller ädelstål
Anmärkning
Kulrullar med stålplåtshus har en filttätning som skyddar mot smuts.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula

Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Form D: lock, hus och kulor av ädelstål
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment