Kulrulle
hus
stål
förzinkat
- Användningsområden: maskinkonstruktion, logistik, transportteknik, mätteknik
- Många användningsområden
- Filttätning som skydd mot smuts
1 059,95 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulrulle
Form
C
Utförande 1
hus
Material grundkropp
stål
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
förzinkat
C=Bärighetstal (N)
6100
D1=Ytterdiameter
75
D=Diameter
62±0,095
H1=Höjd
19
H=Höjd
53,5
DK
44,5
H2
4
H3
10
Infästningsalternativ
inpressning
Beskrivning
Material
Förzinkat eller ädelstål
Anmärkning
Kulrullar med stålplåtshus har en filttätning som skyddar mot smuts.
Ritningsinformation
1) Belastningskula
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Form D: lock, hus och kulor av ädelstål
2) Bärkula
Form B: lock och hus förzinkade, kulor av stål
Form C: lock och hus förzinkade, kulor av ädelstål
Form D: lock, hus och kulor av ädelstål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.