text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Löpbana Extrathane hårdhet 92° Shore A, helbrun eller polyamid 6 hårdhet 70° Shore D, vit
Anmärkning
Löpbanan är fast pågjuten på ett kullager.

Löpbana Extrathane: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, hög skär- och rivstyrka, spårlös, utan kontaktfärgning.

Löpbana polyamid 6: brottfast, mycket lågt rullmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig.
Användningsområde: transportband, portar osv.

Flera storlekar på begäran.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn