Produktöversikt
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
Produktöversikt
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
Lyftrullar med integrerad maskinfot
95092
Lyftrullar med integrerad maskinfot
Med tätat kullager
Enkel hantering via manöverspak
Kort manöverväg om stötkraften samtidigt är stor
Mycket hög lyftkraft
Lätt att lyfta och säker att fixera även vid tunga aggregat
Särskilda egenskaper:
Datablad
från 1 914,02 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Har lagts till i din varukorg
Lägg i varukorgen
Välj artikel
Artikel
Material komponent
Välj
polyamid (2)
Material grundkropp
Välj
stål (2)
För=Hjullager
Välj
glidlager (2)
F5=Bärförmåga kg
Välj
230 (2)
Filter
2 produkter hittades
LYFTRULLE MED SPÄRR STÅL, KOMP:POLYAMID
Art.nr 95092-08037
Material komponent
polyamid
Material grundkropp
stål
För=Hjullager
glidlager
F5=Bärförmåga kg
230
1 914,02 kr
Fler detaljer
LYFTRULLE MED SPÄRR STÅL, KOMP:POLYAMID
Art.nr 95092-10037
Material komponent
polyamid
Material grundkropp
stål
För=Hjullager
glidlager
F5=Bärförmåga kg
230
2 252,50 kr
Fler detaljer
Filter
Beskrivning
Material
Hus av stålplåt
Rulle brottfast polyamid 6, 70° Shore D
Maskinfot stål
Utförande
Hus av stålplåt, förzinkat och blått passiverat
Vit rulle
Förzinkad maskinfot med grå gummisupport
Anmärkning
Lyftrulle i utförande som länkhjul med integrerad nivellerbar maskinfot. Med tätad kullagring i vridkransen Fastskruvad hjulaxel Den ergonomiskt utformade manöverspaken, som inte svänger med hjulet, ger enkel manövrerbarhet. Med en kort manöversträcka, med samtidigt stort kolvslag och mycket hög lyftkraft, är det lätt att lyfta även tunga aggregat och fixera dem säkert.
Ritningsinformation
1) svängbar
Detaljer
CAD
Tillbehör