text.skipToContent text.skipToNavigation
95025

Länkhjul

  • Enkel och kraftbesparande hantering
  • Hög dynamisk belastningsförmåga
  • Lågt rullmotstånd
  • Tunn löpbana.
  • Skonsamma mot golvet.
Särskilda egenskaper:

På begäran

Beskrivning

Material
Hölje av stålplåt.
Hjul i högkvalitativ polyuretanelastomer.
Hjulstomme av pressgjutet aluminium.
Utförande
Pressat hus Hölje med dubbla kullager i vridkransen. Hjul med kullager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Tunga laster transporteras enkelt från A till B. Genom den nya hjulserien, speciellt utvecklad för tunga laster inom intralogistik, reduceras rull- och svängmotståndet.
Temperaturområde
-25 °C till +70 °C.