Länkhjul
utan spärr
termoplast
- Skyddar mot elektrostatisk urladdning
- Länkhjulshus med dubbla kullager
- Hjul med glidlager
- Hus av stålplåt
- Löpbana av helgummi, utan spår
956,36 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
elektriskt ledande
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
200
F5=Bärförmåga kg
160
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
235
A
54
B1
75
B2
80
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
154
Beskrivning
Material
Hölje av stålplåt.
Hjul med termoplastisk gummi-löpbana.
Hjulkropp av polypropen.
Hjul med termoplastisk gummi-löpbana.
Hjulkropp av polypropen.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel. Länk- och bockrullar med monteringsplatta. Hjul med elektrisk ledningsförmåga, helgrå. Ohm-motståndet på hjulet ligger vid under 10⁴Ω.
Användning
Som skydd på elektrostatisk urladdning, som skapas av transportutrustning eller last kommer elektriskt ledande hjul, länk- och bockrullar till användning. På så sätt förhindras skador av känsligt transportgods eller även en smärtsam elektrostatisk urladdning för den som använder bilen.
Temperaturområde
-20 °C till +60 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.