text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
med mjuka gummidäck
Produkttyp
däck av elastiskt helgummi
Material grundkropp
gummi
Material komponent
stål
B=rembredd
40
D=Rulldiameter
150
F5=Bärförmåga kg
280
För=Hjullager
kullager
H=Total höjd
190
A
54
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
129

Beskrivning

Material
Hölje av stålplåt.
Hjul av högkvalitativt elastiskt helgummi.
Hjulstomme i högkvalitativ, brottsäker polyamid (hjul-Ø 100 och 125 mm) eller pressgjutet aluminium (hjul-Ø från 150 mm).
Utförande
Pressat hus. Hölje med dubbla kullager i vridkransen. Hjul med kullager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Maximal körkomfort, mycket bra dämpning för transportgodset. Den nya serien med mjuka gummidäck dämpar ljudet inom alla användningsområden.
Temperaturområde
-25 °C till +80 °C.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också