{"product":{"productId":"agid.22358","price":1459.44,"name":"Länkhjul i rostfritt stål med rygghål, stop-fix, löpbana i polyuretan, för hygienområde"},"currency":"SEK"}
- Lämpliga för hygienområden
- Kan detekteras optiskt
- Bullerdämpande
- Hög körkomfort
- Lågt rull- och svängmotstånd
Beskrivning
Material
Hölje i rostfritt stål 1.4301.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Fastskruvad hjulaxel.
Användning
Laster kan transporteras tyst och med maximal körkomfort i områden med strikta hygienföreskrifter.
Temperaturområde
-20 °C - +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.