Länkhjul
med spärr stop fix
termoplast
- Lämpliga för hygienområden
- Kan detekteras optiskt
- Bullerdämpande
- Hög körkomfort.
- Lågt rull- och svängmotstånd.
1 303,55 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Länkhjul
Utförande 1
med spärr stop fix
Utförande 2
för hygienområde
Produkttyp
med löpbana
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
B=rembredd
45
D=Rulldiameter
160
F5=Bärförmåga kg
400
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
195
A
60
B1
80
B2
75
B3
110
D1
11
Infästningsalternativ
skruvplatta
L
140
L1
105
R
140
Beskrivning
Material
Hölje av stålplåt.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Laster kan transporteras tyst och med maximal körkomfort i områden med strikta hygienföreskrifter.
Temperaturområde
-20 °C - +70 °C.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.