text.skipToContent text.skipToNavigation
95046-01

Bockhjul i rostfritt stål för hygienområde

  • Lämpliga för hygienområden.
  • Kan detekteras optiskt.
  • Bullerdämpande.
  • Hög körkomfort.
  • Lågt rull- och svängmotstånd.
Särskilda egenskaper:

från 578,41 kr

Beskrivning

Material
Hölje i rostfritt stål 1.4301.
Hjul i högkvalitativ termoplastisk polyuretan.
Hjulstomme i högkvalitativ polyamid.
Utförande
Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen. Hjul med glidlager.
Anmärkning
Bultad hjulaxel.
Länk- och bockhjul med skruvplatta.
Användning
Laster kan transporteras tyst och med maximal körkomfort i områden med strikta hygienföreskrifter.
Temperaturområde
-20 °C till +70 °C.