text.skipToContent text.skipToNavigation
95012

Bockhjul, elektriskt ledande

  • Skyddar mot elektrostatisk urladdning
  • Hjul med glidlager
  • Hus av stålplåt
  • Löpbana av helgummi, utan spår
Särskilda egenskaper:

från 210,05 kr

Beskrivning

Material
Hölje av stålplåt.
Hjul med termoplastisk gummi-löpbana.
Hjulkropp av polypropen.
Utförande
Pressat hus Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen Hjul med glidlager
Anmärkning
Bultad hjulaxel. Bockhjul med monteringsplatta. Hjul med elektrisk ledningsförmåga, helgrå. Ohm-motståndet på hjulet ligger under 10⁴Ω.
Användning
Som skydd på elektrostatisk urladdning, som skapas av transportutrustning eller last kommer elektriskt ledande hjul, länk- och bockrullar till användning. På så sätt förhindras skador av känsligt transportgods eller även en smärtsam elektrostatisk urladdning för den som använder bilen.
Temperaturområde
-20 °C till +60 °C