Lyftrulle
med spärr
polyamid
- Med tätat kullager
- Höjdjusterbara
1 035,18 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Lyftrulle
Utförande 1
med spärr
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
aluminium
B=rembredd
29
D=Rulldiameter
63
F5=Bärförmåga kg
500
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
104
A
46
B1
-
B2
-
B3
85
D1
M12X15
H1
119
Infästningsalternativ
rygghål
L
-
L1
-
R
77,5
SW
65
Beskrivning
Material
Hus aluminiumpressgjutgods
Rulle brottfast polyamid 6, 70° Shore D
Låsfot av hårdgummi
Rulle brottfast polyamid 6, 70° Shore D
Låsfot av hårdgummi
Utförande
Pulverlackerat hus, off-white
Förzinkade ståldelar, blå passiverad
Rulle, svart låsfot
Förzinkade ståldelar, blå passiverad
Rulle, svart låsfot
Anmärkning
Lyftrulle med integrerad låsfot. Med tätad kullagring i vridkransen Höjdinstyällning med hjälp av gaffelnyckel NV 13 eller integrerad handratt. Fastskruvad hjulaxel.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.