text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Lyftrulle
Utförande 1
med spärr
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
aluminium
B=rembredd
22
D=Rulldiameter
50
F5=Bärförmåga kg
250
För=Hjullager
glidlager
H=Total höjd
84
A
38
B1
-
B2
-
B3
72
D1
M12X15
H1
94
Infästningsalternativ
rygghål
L
-
L1
-
R
63
SW
46

Beskrivning

Material
Hus aluminiumpressgjutgods
Rulle brottfast polyamid 6, 70° Shore D
Låsfot av hårdgummi
Utförande
Pulverlackerat hus, off-white
Förzinkade ståldelar, blå passiverad
Rulle, svart låsfot
Anmärkning
Lyftrulle med integrerad låsfot. Med tätad kullagring i vridkransen Höjdinstyällning med hjälp av gaffelnyckel NV 13 eller integrerad handratt. Fastskruvad hjulaxel.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också