Polyamidhjul
utan spärr
polyamid
- Brottsäker
- Slag- och stötfast
- Kemiskt beständig
- Mycket nötningsbeständig
- Passar till länk- och bockhjul stålplåt 95040
2 130,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Polyamidhjul
Form
B
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
utan hus
Produkttyp
tungt utförande
Material grundkropp
polyamid
B=rembredd
65
D=Rulldiameter
250
F5=Bärförmåga kg
2000
För=Hjullager
kullager
B1
65
D1
25
Form-typ
kullager
Beskrivning
Material
Polyamid
Anmärkning
Hjul av polyamid är brottsäkra, korrosionsbeständiga, slag- och stöttåliga samt är beständiga mot kemikalier. Dessutom har hjulen en hög nötningsbeständighet och ett lågt rullmotstånd.
Hjulen passar till 95040.
Hjulen passar till 95040.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.