Rulle För Tung Last
utan spärr
polyuretan
- Mycket hög resiliens vid långa stilleståndstider
- Hög snitt- och återrivhållfasthet
- Lågt rullmotstånd
- Nötningsbeständig
- Tyst gång och skonsam mot golv
526,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Rulle För Tung Last
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
utan hus
Material grundkropp
polyuretan
B=rembredd
95
D=Rulldiameter
85
F5=Bärförmåga kg
720
För=Hjullager
kullager
B1
100
D1
25
Beskrivning
Material
Hjulstomme av stålrör, med kullager Löpbana extratan hårdhet 92° Shore A
Anmärkning
Kullager stänkvattenskyddat. Löpbanan är fast pågjuten. Dessa hjul är nötningsbeständiga, utan kontaktfärgning, skonsamma mot golvet, tystgående, elastiska och har en mycket hög resiliens vid långa stilleståndstider samt en hög skär- och rivstyrka och har ett lågt rullmotstånd.
Användningsområde: låglyftande truckar, truckar osv.
Fler storlekar på begäran.
Användningsområde: låglyftande truckar, truckar osv.
Fler storlekar på begäran.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.