Styrrulle
utan spärr
polyamid
- Två olika löpbanor
- Löpbana Extrathane: tyst gång, lågt rullmotstånd, spårlös, mycket nötningsbeständig
- Löpbana polyamid 6: brottfast, mycket lågt rullmotstånd, mycket nötningsbeständig
- Användningsområden bland annat matarband eller portar
106,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Styrrulle
Utförande 1
utan spärr
Utförande 2
utan hus
Material grundkropp
polyamid
B=rembredd
15
D=Rulldiameter
50
F5=Bärförmåga kg
100
För=Hjullager
kullager
KL=Kullager
6200 2RS
MAT4=Material löpbana
polyamid 6
B1
9
D1
10
Beskrivning
Material
Löpbana Extrathane hårdhet 92° Shore A, helbrun eller polyamid 6 hårdhet 70° Shore D, vit
Anmärkning
Löpbanan är fast pågjuten på ett kullager.
Löpbana Extrathane: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, hög skär- och rivstyrka, spårlös, utan kontaktfärgning.
Löpbana polyamid 6: brottfast, mycket lågt rullmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig.
Användningsområde: transportband, portar osv.
Flera storlekar på begäran.
Löpbana Extrathane: tyst gång, lågt rullmotstånd, elastisk, skonsam mot golvet, mycket nötningsbeständig, hög skär- och rivstyrka, spårlös, utan kontaktfärgning.
Löpbana polyamid 6: brottfast, mycket lågt rullmotstånd, lätt gång på blanka golv, mycket nötningsbeständig.
Användningsområde: transportband, portar osv.
Flera storlekar på begäran.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.